FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3106

Variateurs de fréquence
FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 5.15 kg
Poids Net 4.56 kg
Volume 19.867 l
Numéro EAN 5702427533929

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P1K1 (P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A2 A2
Code type partie 1 FC-202P1K1T4E20H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 1.1
Puissance 110 % (NO) [kW] 1.1
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Perte de puissance NO [W] 58
Perte de puissance NO [W] 58
Perte de puissance HO [W] 58
Perte de puissance HO [W] 58
Courant continu (NO) [A] 3
Courant de surcharge (NO) [A] 3.3
Courant permanent (NO) [A] 2.7
Courant intermittent (NO) [A] 2.97
Courant continu (HO) [A] 3
Courant intermittent (HO) [A] 4.5
Courant permanent (HO) [A] 2.7
Courant de surcharge (HO) [A] 4.05
Poids brut calculé [kg] 4.9
Poids net calculé [kg] 4.6
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P1K1T4E20H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality