FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H2825

Variateurs de fréquence
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 kW / 60 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Partage de charge
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 38.24 kg
Poids Net 36.89 kg
Volume 188.19 l
Numéro EAN 5702427531079

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P45K (P45K) 45 kW / 60 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur D Partage de charge
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C3 C3
Code type partie 1 FC-302P45KT5E20H1BGC
Code type partie 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 45
Puissance 110 % (NO) [kW] 55
Hauteur (mm) 550,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 333,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Perte de puissance NO [W] 1083
Perte de puissance NO [W] 1083
Perte de puissance HO [W] 891
Perte de puissance HO [W] 891
Courant continu (NO) [A] 106
Courant de surcharge (NO) [A] 117
Courant permanent (NO) [A] 105
Courant intermittent (NO) [A] 116
Courant continu (HO) [A] 90
Courant intermittent (HO) [A] 135
Courant permanent (HO) [A] 80
Courant de surcharge (HO) [A] 120
Poids brut calculé [kg] 38.24
Poids net calculé [kg] 36.89
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P45KT5E20H1BGC
Code modèle 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality