FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H1059

Variateurs de fréquence
FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 kW / 100 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Partage de charge
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 53.28 kg
Poids Net 51.69 kg
Volume 228.095 l
Numéro EAN 5702427512252

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P75K (P75K) 75 kW / 100 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur D Partage de charge
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C4 C4
Code type partie 1 FC-302P75KT5E20H1BGC
Code type partie 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 75
Puissance 110 % (NO) [kW] 90
Hauteur (mm) 660,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 333,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 333,0
kVA 102
Perte de puissance NO [W] 1474
Perte de puissance NO [W] 1474
Perte de puissance HO [W] 1232
Perte de puissance HO [W] 1232
Courant continu (NO) [A] 177
Courant de surcharge (NO) [A] 195
Courant permanent (NO) [A] 160
Courant intermittent (NO) [A] 176
Courant continu (HO) [A] 147
Courant intermittent (HO) [A] 220
Courant permanent (HO) [A] 130
Courant de surcharge (HO) [A] 195
Poids brut calculé [kg] 53.28
Poids net calculé [kg] 51.69
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P75KT5E20H1BGC
Code modèle 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality