FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F8422

Variateurs de fréquence
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 12.34 kg
Poids Net 11.32 kg
Volume 57.75 l
Numéro EAN 5702427484382

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P15K (P15K) 15 kW / 20 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B3 B3
Code type partie 1 FC-302P15KT5E20H1BGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160% (HO) (kW) 15
Puissance 110 % (NO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 399,0
Largeur sans option C (mm) 165,0
Largeur avec 2 options C [mm] 225,0
Profondeur (mm) 249,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance HO [W] 379
Perte de puissance HO [W] 379
Courant continu (NO) [A] 37.5
Courant de surcharge (NO) [A] 41.2
Courant permanent (NO) [A] 34
Courant intermittent (NO) [A] 37.4
Courant continu (HO) [A] 32
Courant intermittent (HO) [A] 51.2
Courant permanent (HO) [A] 27
Courant de surcharge (HO) [A] 43.2
Poids brut calculé [kg] 12.34
Poids net calculé [kg] 11.32
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P15KT5E20H1BGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality