FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3243

Variateurs de fréquence
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW / 25 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 22.54 kg
Poids Net 21.59 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427428928

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P18K (P18K) 18,5 kW / 25 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité U Hach. frein. + Arrêt sécu.
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B1 B1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P18KT4E55H1UGC
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 18.5
Hauteur (mm) 494,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 261,0
kVA 26
Perte de puissance NO [W] 465
Perte de puissance NO [W] 465
Courant continu (NO) [A] 37.5
Courant de surcharge (NO) [A] 41.2
Courant permanent (NO) [A] 34
Courant intermittent (NO) [A] 37.4
Poids brut calculé [kg] 22.4
Poids net calculé [kg] 22.1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P18KT4E55H1UGC
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality