131F3035
Variateurs de fréquence
FC-202P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P37K) 37 kW / 50 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C1
Sans option C1, Sans option D
PROFIBUS DP MCA 101, Sans option B
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.