FC-202P30KT4P20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F2297

Variateurs de fréquence
FC-202P30KT4P20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B4
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P30KT4P20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 22.267 kg
Poids Net 21.967 kg
Volume 188.19 l
Numéro EAN 5702427418264

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P20 IP20 / Châssis + Plaque
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B4 B4
Code type partie 1 FC-202P30KT4P20H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
Puissance 160% (HO) (kW) 22
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 520,0
Largeur sans option C (mm) 230,0
Profondeur (mm) 242,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 242,0
kVA 42.3
Perte de puissance NO [W] 739
Perte de puissance NO [W] 739
Perte de puissance HO [W] 547
Perte de puissance HO [W] 547
Courant permanent (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant intermittent (NO) [A] 57.2
Courant permanent (HO) [A] 44
Courant intermittent (HO) [A] 70.4
Courant permanent (HO) [A] 40
Courant de surcharge (HO) [A] 64
Poids brut calculé [kg] 22.3
Poids net calculé [kg] 22
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P30KT4P20H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality