FC-202P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F2054

Variateurs de fréquence
FC-202P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 kW / 60 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 43.06 kg
Poids Net 41.86 kg
Volume 188.19 l
Numéro EAN 5702427415676

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P45K (P45K) 45 kW / 60 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier C1 C1
Code type partie 1 FC-202P45KT4E55H1XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150% (HO) (kW) 37
Puissance 110 % (NO) [kW] 45
Hauteur (mm) 680,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 310,0
Profondeur avec opt. A/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Perte de puissance NO [W] 843
Perte de puissance NO [W] 843
Perte de puissance HO [W] 697
Perte de puissance HO [W] 697
Courant continu (NO) [A] 90
Courant de surcharge (NO) [A] 99
Courant permanent (NO) [A] 80
Courant intermittent (NO) [A] 88
Courant continu (HO) [A] 73
Courant intermittent (HO) [A] 110
Courant permanent (HO) [A] 65
Courant de surcharge (HO) [A] 97.5
Poids brut calculé [kg] 41.3
Poids net calculé [kg] 41
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P45KT4E55H1XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality