FC-202P5K5T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1408

Variateurs de fréquence
FC-202P5K5T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A5
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P5K5T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 13.93 kg
Poids Net 13.28 kg
Volume 59.024 l
Numéro EAN 5702427408296

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E55 IP55 / Type 12
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur 1 Interrupteur alimentation
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier A5 A5
Code type partie 1 FC-202P5K5T4E55H1XGX
Code type partie 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 5.5
Puissance 110 % (NO) [kW] 5.5
Hauteur (mm) 420,0
Largeur sans option C (mm) 242,0
Profondeur (mm) 200,0
Prof. avec option A/B (mm) 200,0
kVA 9.01
Dissipation thermique NO [W] 187
Dissipation thermique NO [W] 187
Dissipation thermique HO [W] 187
Dissipation thermique HO [W] 187
Courant permanent (NO) [A] 13
Courant de surcharge (NO) [A] 14.3
Courant permanent (NO) [A] 11
Courant de surcharge (NO) [A] 12.1
Courant permanent (HO) [A] 13
Courant de surcharge (HO) [A] 19.5
Courant permanent (HO) [A] 11
Courant de surcharge (HO) [A] 16.5
Poids brut calculé [kg] 14.4
Poids net calculé [kg] 14.1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P5K5T4E55H1XGX
Code modèle 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality