FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9883

Variateurs de fréquence
FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P45K) 45 kW / 60 HP, Triphasé
200 - 240 V CA, IP21 / Type 1 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 61.9 kg
Poids Net 61.3 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5702427389939

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P45K (P45K) 45 kW / 60 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 2 200 - 240 V CA
Enveloppe P21 IP21 / Type 1 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C2 C2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P45KT2P21H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 45
Hauteur (mm) 780,0
Largeur sans option C (mm) 370,0
Profondeur (mm) 332,0
Prof. avec option A/B (mm) 332,0
kVA 61.2
Dissipation thermique NO [W] 1636
Courant permanent (NO) [A] 170
Courant de surcharge (NO) [A] 187
Poids brut calculé [kg] 63.9
Poids net calculé [kg] 63.6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P45KT2P21H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality