131B8182
Variateurs de fréquence
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 kW / 5,0 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, MCB-102 Option codeur
Autres options selon code modèle
Le VLT® AutomationDrive représente un concept de variateur unique qui contrôle la gamme complète des opérations d'applications, qu'elles soient standard ou de type servo, d'une machine ou d'une ligne de production.