FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4264

Variateurs de fréquence
FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 kW / 40 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1 + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B2
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 29.6 kg
Poids Net 29.3 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427226340

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P30K (P30K) 30 kW / 40 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe P21 IP21 / Type 1 + Plaque
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis B2 B2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P30KT4P21H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 30
Hauteur (mm) 664,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0
kVA 42.3
Dissipation thermique NO [W] 698
Dissipation thermique NO [W] 698
Courant permanent (NO) [A] 61
Courant de surcharge (NO) [A] 67.1
Courant permanent (NO) [A] 52
Courant de surcharge (NO) [A] 57.2
Poids brut calculé [kg] 31
Poids net calculé [kg] 30.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P30KT4P21H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality