FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3457

Variateurs de fréquence
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 kW / 50 HP, Triphasé
380 - 500 V CA, IP21 / Type 1
RFI classe A2 (C3)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: C1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 40.04 kg
Poids Net 38.54 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427177390

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P37K (P37K) 37 kW / 50 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 380 - 500 V CA
Enveloppe E21 IP21 / Type 1
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis C1 C1
Code type partie 1 FC-302P37KT5E21H2BGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 150 % (HO) [kW] 37
Puissance 110 % (NO) [kW] 45
Hauteur (mm) 685,0
Largeur sans option C (mm) 308,0
Profondeur (mm) 311,0
Prof. avec option A/B (mm) 311,0
kVA 50.6
Dissipation thermique NO [W] 843
Dissipation thermique NO [W] 843
Dissipation thermique HO [W] 697
Dissipation thermique HO [W] 697
Courant permanent (NO) [A] 90
Courant de surcharge (NO) [A] 99
Courant permanent (NO) [A] 80
Courant de surcharge (NO) [A] 88
Courant permanent (HO) [A] 73
Courant de surcharge (HO) [A] 110
Courant permanent (HO) [A] 65
Courant de surcharge (HO) [A] 97.5
Poids brut calculé [kg] 40.04
Poids net calculé [kg] 38.54
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-302P37KT5E21H2BGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality