FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3287

Variateurs de fréquence
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
LonWorks MCA 108, MCB-101 Carte option E/S

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 6.9 kg
Poids Net 6.6 kg
Volume 27.246 l
Numéro EAN 5702427225237

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AG LonWorks MCA 108
Option B BK MCB-101 Carte option E/S
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis A3 A3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 7.5
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0
Largeur avec 2 options C [mm] 190,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 11.1
Dissipation thermique NO [W] 255
Dissipation thermique NO [W] 255
Courant permanent (NO) [A] 16
Courant de surcharge (NO) [A] 17.6
Courant permanent (NO) [A] 14.5
Courant de surcharge (NO) [A] 16
Poids brut calculé [kg] 7.3
Poids net calculé [kg] 7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality