FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3286

Variateurs de fréquence
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: A2
Sans option C1, MCB-107 Alim. sec. 24V CC
LonWorks MCA 108, MCB-101 Carte option E/S

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 5.2 kg
Poids Net 4.9 kg
Volume 21.569 l
Numéro EAN 5702427174863

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AG LonWorks MCA 108
Option B BK MCB-101 Carte option E/S
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille du châssis A2 A2
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 2.2
Hauteur (mm) 268,0
Largeur sans option C (mm) 90,0
Largeur avec 2 options C [mm] 150,0
Profondeur (mm) 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0
kVA 3.88
Dissipation thermique NO [W] 88
Dissipation thermique NO [W] 88
Courant permanent (NO) [A] 5.6
Courant de surcharge (NO) [A] 6.16
Courant permanent (NO) [A] 4.8
Courant de surcharge (NO) [A] 5.28
Poids brut calculé [kg] 5.1
Poids net calculé [kg] 4.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality