VLT® Safety Option MCB152, tropicalisé

130B9860

Les options de sécurité permettent aux machines d'interagir intelligemment avec les opérateurs en vue d'accroître la sécurité, de réduire les coûts système, d'améliorer la flexibilité et d'augmenter la productivité.
L'option de sécurité VLT® Safety Option MCB 152 constitue une solution intelligente et conviviale pour répondre à la norme de sécurité fonctionnelle CEI 61800-5-2 et contribue à réduire le câblage. L'option MCB 152 permet l'activation de la fonctionSafe Torque Off
(STO), quel que soit le lieu de danger.

La nouvelle option de sécurité est certifié catégorie 3/PL d selon la norme ISO 13849-1 et SIL 2 selon la norme EN CEI 61508.

La combinaison de l'option de sécurité VLT® Safety Option MCB 152, de l'option bus VLT® PROFINET MCA 120 et de la carte de commande du VLT® AutomationDrive constitue un dispositif PROFIsafe.

Détails du produit

Poids brut 0.61 kg
Poids Net 0.61 kg
Volume 3.791 dm3
Numéro EAN 5710107945986

Options

Catégorie DrivePro Pièce de rech. self-service
Pièce de rechange
Options Control related options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Frein - Arrêt sécurité (T) Arrêt sécurité
(U) Hach. frein. + Arrêt sécu.
Option A (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) Sans option A
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
Option D (DX) Sans option D
(D0) MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Option A (A2) MCB-112 + MCF107
(AX) Sans option A
(A0) PROFIBUS DP MCA 101
Option D (DX) Sans option D
(D0) MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier C1
B1
C2
A1
B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality