130B3280
Les modules de sécurité permettent aux machines d'interagir intelligemment avec les opérateurs en vue d'accroître la sécurité, de réduire les coûts système, d'améliorer la flexibilité et d'augmenter la productivité.
Les options de sécurité VLT® MCB 15x constituent une solution intelligente et conviviale pour répondre à la norme de sécurité fonctionnelle CEI 61800-5-2 et contribuent à réduire le câblage.
Le nouveau module de sécurité est certifié catégorie 3/PL d selon la norme ISO 13849-1 et SIL 2 selon la norme CEI 61508.