VLT® Common Mode Filter MCC105, bt C

130B3258

HF Common Mode KIT FOR C-FRAME
Nanocrystalline cores for FC 100, FC 200 and FC 300
to lower common-mode interference and reduce bearing currents
(One pack contains 2 cores)
380-500 V (T5):
50 m 2 pcs
100 m 2 pcs
150 m 4 pcs
300 m 4 pcs
525-690 V (T7):
50 m 2 pcs
100 m 4 pcs
150 m 4 pcs
300 m 4 pcs
Dimensions (HxWxD):
Outside 61x102x37 mm
Inside 28x69x37 mm
Weight: 1.6kg / core

Détails du produit

Poids brut 0.83 kg
Poids Net 0.75 kg
Dimension WXHXD 102X61X37
Volume 1.755 l
Numéro EAN 5710107618699

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Taille de boîtier C3
C4
C1
C2

POWER OPTIONS FC 103 SERIES

Taille de boîtier C3
C4
C1
C2

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Taille de boîtier C3
C4
C1
C2

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Taille de boîtier C3
C4
C1
C2

POWER OPTIONS FC 322 SERIES

Taille de Boitier C3
C4
C1
C2

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality