Module à double IGBT 1200V 150A

130B1884

REM. : 3 pcs sont utilisées dans chaque variateur.

Détails du produit

Poids brut 0.331 kg
Poids Net 0.316 kg
Volume 0.941 l
Numéro EAN 5710107584093

Power Devices

Dispositifs de puissance Double IGBT

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T5P45K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Taille de boîtier C3
C1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T2P18K
T4P37K
Taille de boîtier C3
C1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T4P30K
T5P30K
T2P15K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Taille de boîtier C3
C1

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase (T) Triphasé
Phase+Mains+Power+Enclosure T2P22KP20
T4P45KE5A
T4P45KP5A
T2P22KE20
Puissance (P22K) 22 KW / 30 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV
Taille de Boitier C3
I7
C1
H7
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase (S) Monophasé
(T) Triphasé
Puissance nominale 37 kW / 50 HP
22 kW / 30 HP
45 kW / 60 HP
Taille de boîtier C3
C1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA
(4) 380 - 480 V CA

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Groupe de produits VLT® AutomationDrive FC-
Puissance 22 KW / 30 HP
45 kW / 60 HP
Série 131
Taille de boîtier I7

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality