Détails du produit

Poids brut 2.378 kg
Poids Net 1.879 kg
Volume 0.197 hl
Numéro EAN 5710107584215

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Filtre RFI (H5) Usage Maritime excl. CEM
Phase (T) Triphasé
Puissance (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Filtre RFI (H5) Usage Maritime excl. CEM
Phase (T) Triphasé
Puissance (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Filtre RFI Usg marit, renfor RFI A2 (C3)
Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filtre RFI (H5) Usage maritime excl. CEM
Phase (T) Triphasé
Puissance nominale 7,5 kW / 10 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality