Détails du produit

Poids brut 2.23 kg
Poids Net 1.77 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107584246

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Phase (T) Triphasé
Puissance (P15K) 15 KW / 20 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (6) 525 - 600 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P15K) 15 KW / 20 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (6) 525 - 600 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P11K) 11 kW / 15 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (6) 525 - 600 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance nominale 15 kW / 20 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (6) 525 - 600 V CA

SPAREPARTS for FC-321

Puissance nominale (P11K) 11 kW / 15 HP
Tension Three phase 525-600 VAC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality