Détails du produit

Poids brut 1.25 kg
Poids Net 1.001 kg
Volume 0.113 hl
Numéro EAN 5710107584611

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Filtre RFI (H5) Usage Maritime excl. CEM
Phase (T) Triphasé
Puissance (P37K) 37 KW / 50 CV
Taille de boîtier C1
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Filtre RFI (H5) Usage Maritime excl. CEM
Phase (T) Triphasé
Puissance (P37K) 37 KW / 50 HP
Taille de boîtier C1
Tension secteur (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Filtre RFI Usg marit, renfor RFI A2 (C3)
Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P30K) 30 kW / 40 HP
Taille de boîtier C1
Tension secteur (5) 380 - 500 V CA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality