Détails du produit

Poids brut 1.908 kg
Poids Net 1.504 kg
Volume 11.379 dm3
Numéro EAN 5710107584734

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P18K) 18.5 KW / 25 CV
Taille de boîtier C1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P18K) 18.5 KW / 25 CV
Taille de boîtier C1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P15K) 15 kW / 20 HP
Taille de boîtier C1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Phase (T) Triphasé
Puissance (P18K) 18.5 KW / 25 CV
Taille de boîtier C1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

SPAREPARTS for FC-321

Puissance nominale (P15K) 15 kW / 20 HP
Taille de boîtier C1
Tension Three phase 200-240 VAC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality