Détails du produit

Poids brut 2 kg
Poids Net 1.8 kg
Volume 19.932 dm3
Numéro EAN 5710107584772

Printed Circuit Board (PCA)

Assemblages à circuits imprimé Carte de puissance

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Catégorie DrivePro Pièce de rechange de valise
Pièce de rechange recommandée
Pièce de rechange
Phase (T) Triphasé
Puissance (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filtre RFI (HX) Sans filtre RFI
RFI C2
(H1) RFI classe A1/B (C1)
(H2) RFI classe A2 (C3)
RFI classe A1/B (long cab)(C1)
(H4) RFI classe A1 (C2)
Phase (T) Triphasé
Puissance nominale (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase (T) Triphasé
Puissance (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Taille de boîtier B1
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA

SPAREPARTS for FC-321

Filtre RFI (H2) RFI classe A2 (C3)
Puissance nominale (P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP
Taille de boîtier B1
Tension Three phase 200-240 VAC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality