Détails du produit

Poids brut 1.71 kg
Poids Net 1.71 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107577286

Options

Catégorie DrivePro Pièce de rechange
Options Filtre RFI

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Filtre RFI (H1) Filtre RFI Classe A1/B
Phase (T) Triphasé
Taille de boîtier B3
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Filtre RFI RFI C2
(H1) Filtre RFI Classe A1/B
Phase (T) Triphasé
Taille de boîtier B3
Tension secteur (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filtre RFI RFI C2
(H1) RFI classe A1/B (C1)
Phase (T) Triphasé
Taille de boîtier B3
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA
(5) 380 - 500 V CA

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filtre RFI (H1) Filtre RFI classe A1 / B
Phase (T) Triphasé
Taille de boîtier B3
Tension secteur (2) 200 - 240 V CA
(4) 380 - 480 V CA

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality