VLT® PROFINET MCA 120, tropicalisé

130B1235

MCA 120 PROFINET interface
With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)
-Supports operation on PROFINET network with extensive
characteristics
-DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC
-on Board web-Page with Drive Status
-parameterization with the MCT10 software
- 2-port version, reduced external hardware

Détails du produit

Poids brut 0.597 kg
Poids Net 0.503 kg
Volume 4.095 dm3
Numéro EAN 5710107611539

Options

Catégorie DrivePro Pièce de rechange recommandée
Pièce de rech. self-service
Pièce de rechange
Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Option A (AL) MCA-120 Profinet SRT

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Option A (AL) MCA-120 Profinet SRT

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Option A (AL) PROFINET MCA 120

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Option A (AL) PROFINET MCA 120
Série VLT Refrigeration Drive

ACCESSORIES for FC-321

Option A (AX) Sans option A
VLT Série 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Option A (AX) sans option A
Tropicalisation (C) PCB tropicalisé

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Option A (AX) Sans option A
Revêtement PCB (C) PCB avec revêtement
Série VLT Refrigeration Drive

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Option A (AX) Sans option A

Options

Options Control related options

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality