130B1219
EtherNet/IP étend l'Ethernet commercial standard au protocole industriel courant (CIPT), le même protocole en deux couches et le même modèle objet qu'avec DeviceNet. Switch haute performance intégré permettant une topologie en ligne sans besoin d'interrupteurs externes. Topologie DLR (Device Level Ring) pour une plus grande disponibilité du système. Grâce au CIPT, la réutilisation du programme PLC lors de la migration de DeviceNet vers EtherNet/IP est rendue possible. Un serveur web intégré fournit un diagnostic à distance et une lecture des paramètres de base du variateur. La notification par courrier électronique offre un accès rapide aux informations relatives aux avertissements ou aux alarmes. Communication monodiffusion et multidiffusion pour une utilisation améliorée du réseau. Certifié ODVA en ce qui concerne le respect des normes les plus récentes.