Compresseur scroll, HCJ091T4LC6

121L3113

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 51.17 Kilogram
Poids Net 44 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
Numéro EAN 5702424541521

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 7.26 kg
Charge en huile [L] 2.46 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Couleur Bleu
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Description HCJ091T4
Diamètre [mm] 184 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family HCJ
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 538 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 405 mm
Hauteur totale [mm] 565 mm
Homologation CE
UKCA
UL
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 239 mm
LRA 125 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 25 A
Model number HCJ091T4LC6
Montage du voyant Aucun
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
N° de schéma 0SR4109B1
Nº de dossier SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Oil type PVE
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor HCJ
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 17.9 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 0.96
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 0.94
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 0.96
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HCJ091
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 86.9 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun
Égalisation du gaz Aucun.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality