Compresseur scroll, HRP040T5LP6
121L1926
Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage industriel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage industriel
Poids brut | 34.08 Kg |
Poids Net | 32 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702424061708 |
Poids brut | 34.08 Kg |
Poids Net | 32 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
Numéro EAN | 5702424061708 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240/1/50 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 3.63 kg |
Charge en huile [L] | 1.06 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Description | HRP040T5 |
Diamètre [mm] | 165 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 207 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 230 V |
Family | HRP |
Fluides | R407C |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 379 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 250 mm |
Hauteur totale [mm] | 413 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Liste d'huiles recommandées | 320HV |
Longueur [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Modèle de relais | 3ARR3*3AL* |
Montage du voyant | Aucun |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
N° de schéma | 0XC6301B-2 |
Oil type | PVE |
Phase | 1 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Profondeur [mm] | 239 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 12 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 16 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 1.51 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 0.69 |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Tension du condensateur A [V] | 370 V |
Tension du condensateur B [V] | 330 V |
Type | HRP040 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur du condensateur A | 70 µF |
Valeur du condensateur B | 145-175 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 54.4 cm³ |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |
Égalisation du gaz | Aucun. |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240/1/50 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 3.63 kg |
Charge en huile [L] | 1.06 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Description | HRP040T5 |
Diamètre [mm] | 165 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 207 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 230 V |
Family | HRP |
Fluides | R407C |
Fréquence [Hz] | 50 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 379 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 250 mm |
Hauteur totale [mm] | 413 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Liste d'huiles recommandées | 320HV |
Longueur [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Modèle de relais | 3ARR3*3AL* |
Montage du voyant | Aucun |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
N° de schéma | 0XC6301B-2 |
Oil type | PVE |
Phase | 1 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Profondeur [mm] | 239 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 12 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 16 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] | 1.51 |
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 0.69 |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 3/4 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/4 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Tension du condensateur A [V] | 370 V |
Tension du condensateur B [V] | 330 V |
Type | HRP040 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur du condensateur A | 70 µF |
Valeur du condensateur B | 145-175 µF |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 253 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 230 V |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 54.4 cm³ |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |
Égalisation du gaz | Aucun. |