Compresseur scroll, HRP060T4LP6
121L1726
Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R407C, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
Poids brut | 42.83 Kilogram |
Poids Net | 37 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428405904 |
Poids brut | 42.83 Kilogram |
Poids Net | 37 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
Numéro EAN | 5702428405904 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 5.44 kg |
Charge en huile [L] | 1.57 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Description | HRP060T4 |
Diamètre [mm] | 184 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | HRP |
Fluides | R407C |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 422 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 280 mm |
Hauteur totale [mm] | 455 mm |
Homologation |
CCC CE UKCA |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées | 320HV |
Longueur [mm] | 239 mm |
LRA | 70 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Montage du voyant | Aucun |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 0XR6002B-2 |
Nº de dossier SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Oil type | PVE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Profondeur [mm] | 239 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 9.6 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] | 2.36 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 7/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Type | HRP060 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | Aucun |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 80.95 cm³ |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |
Égalisation du gaz | Aucun. |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP22 |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 5.44 kg |
Charge en huile [L] | 1.57 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Cosse |
Couleur | Bleu |
Description | HRP060T4 |
Diamètre [mm] | 184 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | HRP |
Fluides | R407C |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 422 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 280 mm |
Hauteur totale [mm] | 455 mm |
Homologation |
CCC CE UKCA |
Huile expédiée | Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées | Notice d'installation |
Kit de montage expédié | Kit de montage avec silent-blocs et sleeves |
Liste d'huiles recommandées | 320HV |
Longueur [mm] | 239 mm |
LRA | 70 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 15 A |
Model number | HRP060T4LP6 |
Montage du voyant | Aucun |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 0XR6002B-2 |
Nº de dossier SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Oil type | PVE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Profondeur [mm] | 239 mm |
Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Quantité par emballage | 1 |
Raccord du manomètre BP | Aucun(e) |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 9.6 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] | 2.32 |
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] | 2.33 |
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] | 2.36 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 7/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Type | HRP060 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | Aucun |
Viscosité [cP] | 68 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 80.95 cm³ |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | Aucun |
Égalisation du gaz | Aucun. |