Compresseur scroll, HRH051U4LP6

121L1368

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 42 Kilogram
Poids Net 37 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
Numéro EAN 5702424206208

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP22
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 5.44 kg
Charge en huile [L] 1.57 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Description HRH051U4
Diamètre [mm] 184 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family HRH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 422 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 280 mm
Hauteur totale [mm] 455 mm
Homologation CCC
CE
UKCA
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs et sleeves
Liste d'huiles recommandées 320HV
Longueur [mm] 239 mm
LRA 70 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 13 A
Model number HRH051U4LP6
Montage du voyant Aucun
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
N° de schéma 0XR6002B-2
Nº de dossier SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Oil type PVE
Phase 3
Product Name Description Scroll compressor HRH
Profondeur [mm] 239 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 12
Raccord du manomètre BP Aucun(e)
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 8.3 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 2.32
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 2.33
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 2.36
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 7/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HRH051
Type de raccord A braser
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vidange d'huile Aucun
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 49.32 cm³
Économiseur No
Égalisation d'huile Aucun
Égalisation du gaz Aucun.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality