Compresseur scroll, DSG240A4ABB
120H1833
Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
Poids brut | 114.45 Kilogram |
Poids Net | 109 Kilogram |
Numéro EAN | 5702424640347 |
Poids brut | 114.45 Kilogram |
Poids Net | 109 Kilogram |
Numéro EAN | 5702424640347 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 15 kg |
Charge en huile [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Stud M5 |
Couleur | Bleu |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 42 A |
Description | DSG240-4 |
Diamètre [mm] | 287 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | DSG |
Fluides |
R1234ze(E) R515B |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 664 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 181 mm |
Hauteur totale [mm] | 727 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Injection de liquide | No |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
LRA | 238 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 23 bar |
Max pressure (PS) - low side | 15.2 bar |
Model number | DSG240A4ABB |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8556350 |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor DSG |
Protection moteur | Module de protection, 115/230 V |
Protection rotation inverse | Module électronique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 6 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 42 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.62 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Type | DSG240 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 668 cm³ |
Volume côté BP | 31.8 L |
Volume côté HP | 3 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1/2'' flare |
Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 15 kg |
Charge en huile [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code de configuration | Simple |
Connexions électriques | Stud M5 |
Couleur | Bleu |
Couple de la vidange d'huile [Nm] | 35 N-m |
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] | 66 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] | 15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4 N-m |
Courant de fonctionnement max. [MOC] | 42 A |
Description | DSG240-4 |
Diamètre [mm] | 287 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] | 342 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] | 414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Family | DSG |
Fluides |
R1234ze(E) R515B |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Hermetic compressors |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 664 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] | 181 mm |
Hauteur totale [mm] | 727 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
Injection de liquide | No |
Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
LRA | 238 A |
Matériel du raccord d'aspiration | - |
Max pressure (PS) - high side | 23 bar |
Max pressure (PS) - low side | 15.2 bar |
Model number | DSG240A4ABB |
Montage du voyant | A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
N° de schéma | 8556350 |
Oil type | POE |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor DSG |
Protection moteur | Module de protection, 115/230 V |
Protection rotation inverse | Module électronique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance du couple [Nm] | 3 N-m |
Quantité par emballage | 6 |
Raccord du manomètre BP | Schrader |
Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
Raccords standard | ODF |
RLA | 42 A |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.62 Ohm |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2 1/8 in |
Technique de la marque | Compresseur scroll |
Technologie | Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35 °C |
Type | DSG240 |
Type de raccord | A braser |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] | 457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] | 506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] | 460 V |
Vidange d'huile | 1/4'' flare |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] | 2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] | 3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] | 668 cm³ |
Volume côté BP | 31.8 L |
Volume côté HP | 3 L |
Économiseur | No |
Égalisation d'huile | 1/2'' flare |