Compresseur scroll, DSG380A4AAB

120H1822

Fluides: R1234ze(E); R515B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 178 Kilogram
Poids Net 162.66 Kilogram
Numéro EAN 5702424645120

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 17 kg
Charge en huile [L] 6.1 L
China RoHS compliance Out of scope
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couleur Bleu
Couple de la vidange d'huile [Nm] 35 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 66 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 65 A
Description DSG380-4
Diamètre [mm] 344 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family DSG
Fluides R1234ze(E)
R515B
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 707 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 181 mm
Hauteur totale [mm] 776 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées 160SZ
LRA 331 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 23 bar
Max pressure (PS) - low side 15.2 bar
Model number DSG380A4AAB
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor DSG
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556343
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Module de protection, 24 AC
Protection rotation inverse Module électronique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 53 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.45 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 2 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 2 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Type DSG380
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 1027 cm³
Volume côté BP 33.9 L
Volume côté HP 6.2 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1/2'' flare

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality