Compresseur scroll, DSH140A9ALB

120H1546

La production de ce produit a été arrêtée.

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 71.38 Kilogram
Poids Net 68.88 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Numéro EAN 5702424067625

 

Alimentation du compresseur [V] 380-400/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 10 kg
Charge en huile [L] 3.3 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Vis 4.8 mm
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 33 A
Description DSH140-9 (Old)
Diamètre [mm] 243 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 342 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 380 V
Family DSH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de la base [mm] 527 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 278 mm
Hauteur totale [mm] 542 mm
Homologation CE
UL
UKCA
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Longueur [mm] 230 mm
LRA 168 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 37 A
Model number DSH140A9ALB
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nom du produit Scroll compressor DSH
Nom du produit dans le dossier SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8560177
Nº de dossier SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Oil type POE
Phase 3
Profondeur [mm] 230 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 8
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords standard ODF
RLA 26.4 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.62 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 55 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 33.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 48.7 bar
Type DSH140
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 440 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 400 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 132.9 cm³
Volume côté BP 13.6 L
Volume côté HP 0.7 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 1-3/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality