Alimentation du compresseur [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
BP industrielle [bar] |
0 bar |
Catégorie de protection IP |
IP54 (avec presse étoupe) |
CE evaluated |
Yes |
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] |
13.5 kg |
Charge en huile [L] |
6.1 L |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Code de configuration |
Simple |
Connexions électriques |
Stud M5 |
Couleur |
Bleu |
Couple de fixation [Nm] |
21 N-m |
Couple de la vidange d'huile [Nm] |
35 N-m |
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] |
50 N-m |
Couple du raccord manomètre BP [Nm] |
15 N-m |
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] |
4 N-m |
Description |
SH295-4 |
Diamètre [mm] |
318 mm |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] |
340 V |
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] |
414 V |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] |
380 V |
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Family |
SH |
Fluides |
R410A |
Fréquence [Hz] |
50/60 |
Groupe de produits |
Hermetic compressors |
Hauteur de l'emballage [mm] |
698 mm |
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] |
618 mm |
Hauteur raccordement aspiration [mm] |
302 mm |
Hauteur totale [mm] |
653 mm |
Homologation |
CE UL UKCA |
HP industrielle [bar] |
0 bar |
Huile expédiée |
Charge d'huile initiale |
Instructions expédiées |
Notice d'installation |
Kit de montage expédié |
Kit de montage avec silent-blocs rigides, boulons, écrous, sleeves et entretoises |
Largeur de l’emballage [mm] |
400 mm |
Liste d'huiles recommandées |
160SZ |
Longueur de l'emballage [mm] |
470 mm |
LRA |
260 A |
Matériel du raccord d'aspiration |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
62 A |
Model number |
SH295A4AAF |
Module expédié |
Module de protection monté dans le boîtier électrique |
Montage du voyant |
A visser |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nom du produit |
Scroll compressor SH |
Nombre de démarrages par heure [Max] |
12 |
N° de schéma |
8556208 |
Nº de dossier SCIP |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Phase |
3 |
Poids de l'emballage [Kg] |
119 kg |
Protection moteur |
Module de protection, 24 AC |
Protection rotation inverse |
Module électronique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance du couple [Nm] |
3 N-m |
Quantité par emballage |
1 |
Raccord du manomètre BP |
Schrader |
Raccord du manomètre HP |
Aucun(e) |
Raccords de sleeve |
ODF |
Raccords standard |
ODF |
RLA |
44.3 A |
Régulation de la puissance |
Vitesse fixe |
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] |
0.56 Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] |
1 1/8 in |
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] |
1 5/8 in |
Taille du raccord au refoulement [in] |
1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
1 5/8 in |
Technique de la marque |
Compresseur scroll |
Technologie |
Scroll |
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP |
52 °C |
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP |
150 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté BP |
-35 °C |
Temp. mini admissible (TS min) côté HP |
-35 °C |
Test BP [bar] [Max] |
34.3 bar |
Test de pression différentielle [bar] [Max] |
37 bar |
Test HP [bar] [Max] |
48.7 bar |
Type |
SH295 |
Type de raccord |
A braser |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Utilisation de tronçon |
Conditionnement d’air |
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] |
457 V |
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] |
506 V |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] |
415 V |
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] |
460 V |
Vidange d'huile |
1/4'' flare |
Viscosité [cP] |
32 cP |
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] |
2900 tr/min |
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm] |
3500 tr/min |
Volume balayé [cm³] |
276.2 cm³ |
Volume côté BP |
28.5 L |
Volume côté HP |
2.5 L |
Économiseur |
No |
Égalisation d'huile |
2-1/4'' Rotolock |