Compresseur scroll, SH380A4AAF

120H0253

Fluides: R410A, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 178 Kilogram
Poids Net 162.66 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
Numéro EAN 5702428980821

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
BP industrielle [bar] 0 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 14.5 kg
Charge en huile [L] 6.1 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 21 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Description SH380-4
Diamètre [mm] 333 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Family SH
Fluides R410A
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 768 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 667 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 302 mm
Hauteur totale [mm] 726 mm
Homologation CE
UL
UKCA
HP industrielle [bar] 0 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs rigides, boulons, écrous, sleeves et entretoises
Largeur de l’emballage [mm] 475 mm
Liste d'huiles recommandées 160SZ
Longueur [mm] 371 mm
Longueur de l'emballage [mm] 570 mm
LRA 320 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 79 A
Model number SH380A4AAF
Module expédié Module de protection monté dans le boîtier électrique
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor SH
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556199
Nº de dossier SCIP eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Oil type POE
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 165 kg
Profondeur [mm] 371 mm
Protection moteur Module de protection, 24 AC
Protection rotation inverse Module électronique
Présence de batteries Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords standard ODF
RLA 56.4 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.418 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 48.7 bar
Type SH380
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 440 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 400 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 345 cm³
Volume côté BP 30.3 L
Volume côté HP 4 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 2-1/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality