Compresseur à pistons, NTZ048A5LR1B

120F0229

Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V]: 220-240/1/50, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 22.75 Kilogram
Poids Net 21 Kilogram
Volume 36.8 Liter
Numéro EAN 5702428665698

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240/1/50
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP55 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 2.5 kg
Charge en huile [L] 0.95 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Cosse
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 15 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 3 N-m
Cylindre 1
Description NTZ048-5B
Diamètre [mm] 224 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V] 198 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] 220 V
Family NTZ
Fluides R404A
R452A
R454C
R455A
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 370 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 68 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 263 mm
Hauteur totale [mm] 333 mm
Homologation CCC
CE
UL
UKCA
HP industrielle [bar] 25 bar
Largeur de l’emballage [mm] 285 mm
Liste d'huiles recommandées 175PZ
Longueur de l'emballage [mm] 385 mm
LRA 37 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 11 A
Model number NTZ048A5LR1B
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nom du produit Reciprocating compressor NTZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8501026f
Nº de dossier SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Phase 1
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 12
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 4.02
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] 1.66
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/4 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Tension du condensateur A [V] 440 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Tension du condensateur C [V] 440 V
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type NTZ048
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Réfrigération LT
Valeur du condensateur A 20 µF
Valeur du condensateur B 100 µF
Valeur du condensateur C 10 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V] 264 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] 240 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 48 cm³
Volume côté BP 7.5 L
Volume côté HP 0.3 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality