Détails du produit

Poids brut 0.112 Kilogram
Poids Net 0.11 Kilogram
Volume 0.281 Liter
Numéro EAN 5702428585941

 

Description Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL
Dimension du raccord [in] 1/4 in
Dimension du raccord [mm] 6 mm
Family Electrical component
Groupe de produits Reciprocating accessories
Homologation CQC
Nom du produit Compressor
Présence de batteries Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH No
Technique de la marque Reciprocating accessories
Tension du condensateur B [V] 220 V
Type Start capacitor
Valeur du condensateur A 60 µF
Valeur du condensateur B 60,0 uF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality