SHGX66e/1750-4 L

114Z16633

Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16633

Détails du produit

Poids brut 618.3 Kilogram
Poids Net 554.5 Kilogram
Volume 3206.53 Liter

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 66
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60 Hz [W] 800 W
Cylindre 6
Description SHGX66e/1750-4 L
Discharge connection size [mm] 42 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Débit d'air à 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Family SHG L
Fluides R134a
R404A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16633
Longueur [mm] 1251 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX66e/1750-4 L
Nom du produit Bare unit
Nombre de ventilateurs 4
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Pressure switch No
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type SHGX66

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality