OP-MPXM162MLP00E
114X4434
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
Poids brut | 218 Kilogram |
Poids Net | 169 Kilogram |
Volume | 1749.15 Liter |
Numéro EAN | 5702428564403 |
Poids brut | 218 Kilogram |
Poids Net | 169 Kilogram |
Volume | 1749.15 Liter |
Numéro EAN | 5702428564403 |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | MLZ076T4 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 220 W |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 966 mm |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.96 A |
Longueur [mm] | 650 mm |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 46 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 66 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 1 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1835 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 130 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 77 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/4 in |
RLA | 17.9 A |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 500 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | J7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H4 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P00 |
Volume du réservoir [L] | 10 L |
Volume interne du condenseur | 1.97 mm³ |
Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applications | MBP |
Approbation du réservoir | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Code électrique | E |
Compressor model | MLZ076T4 |
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] | 220 W |
Description | OP-MPXM162MLP00E |
Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V] | 380 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fluides |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 966 mm |
Injection de liquide | Oui |
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] | 0.96 A |
Longueur [mm] | 650 mm |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MPXM162MLP00E |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 10 m de distance) [db(A)] | 46 dBA |
Niveau de pression sonore à 50 Hz (à 1 m de distance) [db(A)] | 66 dBA |
Nombre de phases (compresseur) | 3 |
Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
Nombre de ventilateurs | 2 |
Number of receivers | 1 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Profondeur [mm] | 1835 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] | 130 W |
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] | 77 dBA |
Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/4 in |
RLA | 17.9 A |
Région |
Afrique Asie Europe Moyen-Orient Pacifique |
Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 500 mm |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Scroll |
Tension 50 Hz [V] | 380 V |
Tension 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type de condenseur | J7 |
Type de grille/capot du ventilateur | H4 |
Type de raccord | à souder |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V] | 415 V |
Version | P00 |
Volume du réservoir [L] | 10 L |
Volume interne du condenseur | 1.97 mm³ |