SC15/15MFXT2

114E2627

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 48.5 Kilogram
Poids Net 42 Kilogram
Volume 152.49 Liter
Numéro EAN 5702428570367

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications MBP
Approbation du réservoir CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model SC15/15G
Consommation électrique du ventilateur à 50 Hz [W] 23 W
Description SC15/15MFXT2
Diamètre du ventilateur [mm] 300 mm
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] 900 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V] 230 V
Family Optyma™
Fluides R134a
R513A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 347 mm
Homologation CE
EAC
Intensité du ventilateur à 50 Hz [A] 0.48 A
Longueur [mm] 613 mm
Model number SC15/15MFXT2
Nom du produit Bare unit
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Profondeur [mm] 445 mm
Présence de batteries Non
Puissance de sortie du ventilateur à 50 Hz [W] 14 W
Raccordement de la conduite de liquide [in] 5/16 in
RLA 6.2 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 300 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1/2 in
Tension 50 Hz [V] 230 V
Tension 50 Hz [V] [max.] 230 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Tension du ventilateur à 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ T2
Type de condenseur BG_7
Type de grille/capot du ventilateur Capot
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation de tronçon Contre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V] 230 V
Version T2
Volume du réservoir [L] 1.7 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality