Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
099H0417 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
099H0417
P300-300/480_TCE62O--54"
Le filtre actif ADF P300 est disponible sous forme d’armoire avec des indices de protection nominaux IP32, IP43 et IP54. Des fonctio
nnalités IHM et Multimaster étendues sont incluses en standard. Compatible avec les variateurs VLT®, VACON® et iC7 de Danfoss.