Thermostats d'immersion, ITC, Fonction: Thermostat de contrôle, 0 °C - 90 °C

099-1058

Fonction de commande (réinitialisation thermique) avec réglage inviolable caché

Détails du produit

Poids brut 0.265 Kilogram
Poids Net 0.265 Kilogram
Volume 1.17 Liter
Numéro EAN 5702420079738

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 3 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Description Fonction de commande (réinitialisation thermique) avec réglage inviolable caché
Différentiel de commutation 4 ± 1°C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fonction Thermostat de contrôle
Groupe de produits Immersion Thermostats
Hauteur [mm] 110 mm
Longueur du doigt de gant [mm] 100 mm
Plage de contrôle de la température [°C] [Max.] 90 °C
Plage de contrôle de la température [°C] [Min.] 0 °C
Profondeur [mm] 56 mm
Profondeur [mm] 54 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Type ITC
Type de commutation - contrôle SPDT
UK RoHS compliance Yes
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality