Capteur de position d'inclinaison, DST X720, 30 °

098G3008

Racc. Élect.: M12 x 1, Type d'axe: Double, Spécifications clés: MOS030000HC10 0033X00

Détails du produit

Poids brut 0.29 Kilogram
Poids Net 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
Numéro EAN 5714279777864

 

Accessoires NON
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Capteur de position d'inclinaison
Nom du produit dans le dossier SCIP GIG
Nº de dossier SCIP 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Plage de mesure 1 [°] 30 °
Présence de batteries Non
Racc. Élect. M12 x 1
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal Sortie CAN-open
Spécifications clés MOS030000HC10 0033X00
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques 5 broches
Type DST X720
Type d'axe Double
Type de circuit Single

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality