Capteur de position du fil, DST X800, 8300 mm

098G2011

Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 8 pin, Plage de mesure: 8300, Spécifications clés: SO1R8300HC1 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.942 Kilogram
Gewicht netto 0.73 Kilogram
Volume 4.451 Liter
EAN 5702428647069

 

Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 8 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kreislauftyp Redundant
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messbereich 8300 mm
Produktgruppe Sensors
Produktname Kabelpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-Dossier Produktname GSH
Spezifik. Schlüssel SO1R8300HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality