BOCK, F16/1751, Open Type Compressor

097C5374

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11705

Détails du produit

Poids brut 191.2 Kilogram
Poids Net 176.6 Kilogram
Volume 448.38 Liter
Numéro EAN 5715162793336

 

2nd/3rd sight glass No
Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor F16/1751 Service
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle F16/1751
Elevated base plate No
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 11705
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F16/1751
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub A46
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type F16

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality