BOCK, UL-HGX56e/995 ML 23, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5366

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14946

Détails du produit

Poids brut 239.4 Kilogram
Poids Net 217.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162793411

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 1x 110V AC,50Hz
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor UL-HGX56e/995 ML 23
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle UL-HGX56e/995 ML 23
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency [Hz] 60
Gamme UL Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 14946
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX56e/995 ML 23
Mounting position capacity regulator Serial position
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
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type UL-HGX56e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality