BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled

097C5346

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16023

Détails du produit

Poids brut 86.3 Kilogram
Poids Net 76.9 Kilogram
Numéro EAN 5715162793619

 

Alimentation du compresseur [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads Yes
Classe IP IP 44
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HAX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HAX22e/190-4
Family HG/HA compressors
Fluides R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16023
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190-4
Nom du produit Reciprocating compressor HA
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Type HAX22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality