BOCK, HGZX7/1620-4 R410A, Two-stage compressor

097C5267

Refrigerants: R410A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14418

Détails du produit

Poids brut 368.4 Kilogram
Poids Net 309.5 Kilogram
Volume 657.816 Liter
Numéro EAN 5715162861912

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle HGZX7/1620-4 R410A
Fluides R410A
Frequency [Hz] 50
Gamme HGZ Two-stage Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 14418
Liquid Subcooler Mounted
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R410A
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
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Protection moteur MP10 230V AC
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat 3
Type HGZX7

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality