BOCK, HG66e/2070-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5266

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11505

Détails du produit

Poids brut 331.4 Kilogram
Poids Net 309.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162861929

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor HG66e/2070-4 S HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle HG66e/2070-4 S HC
Family HC Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 11505
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/2070-4 S HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 1
Type HG66e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality